品番: |
仕様: LVM15/150 Series 直動ロッカータイプ 小型薬液用直動2·3ポートソレノイドバルブ ベース配管形
●低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
●アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離
●消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
●容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
●アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離
●消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
●容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ポート数/弁形式 | 15R4 | ポート数:2;弁形式:N.O. |
最高使用圧力/省電力回路 | Y | 最高使用圧力:0.25MPa(標準タイプ);省電力回路:あり |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
接液部材質 | A | プレート:PEEK、ダイヤフラム:EPDM |
サブプレート材質·口径/逆取付防止ピン | 1 | サブプレート材質:PVDF;口径:M6;逆取付防止ピン:なし |
リード線取出し方法/リード線長さ/ランプ・サージ電圧保護回路 | - | リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·300mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません |
CE対応 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | LVM200-SC | 取付ねじ |
- | LVM150-S2-1-M6 | サブプレート |
- | LVM150-GS-A | ガスケット·Oリング |
- | AXT661-14A | コネクタAssy |