![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LVC Series 薬液用バルブ エアオペレートタイプ 継手一体型/ハイパーフィッティング バルブ(単体)
●ボディ材質:New PFA
●同一形状のN.C./N.O./複動
●流体温度100℃に対応
●マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
●同一形状のN.C./N.O./複動
●流体温度100℃に対応
●マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディClass | 3 | ボディclass:3;オリフィス径:Φ8 |
弁形式 | 0 | N.C. |
適用チューブサイズ | 11 | インチサイズ:3/8"X1/4" |
Bポート(OUT)の異径サイズ | - | A·Bポート同一サイズ |
パイロットポートねじの種類 | - | ボディClass2:M5;ボディClass3,4,5,6:Rc1/8 |
材質 | - | ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE |
オプション | - | なし |
仕様 | - | なし |