![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LVA Series 薬液用バルブ エアオペレートタイプ ねじ込み型 バルブ(単体)
●ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
●ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能
●マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
●ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能
●マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディClass | 3 | ボディclass:3;オリフィス径:Φ8 |
弁形式 | 0 | N.C. |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
材質 | A | ボディ:SUS;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE |
オプション | - | なし |
仕様 | - | なし |
パイロットポートねじ口径 | - | なし |