![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LQ1 Series フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング ねじ接続
●材質:New PFA
●4重シール構造
●レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
●4重シール構造
●レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
継手種類 | L | エルボ |
サイズ | 63 | 適用チューブサイズ(mm):25X22; 配管口径:1" |
異径サイズ時(B側) | - | - |
配管種類 | M | メイル |
ねじ種類 | - | R,Rc |
梱包 | - | クリーン梱包 ISOクラス5相当 |