品番: |
仕様: LFE Series 3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ 表示一体型
●絶縁型を追加[New]
●コンパクト·軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
●密接設置が可能
●適用流体:水、水溶性クーラント
●コンパクト·軽量
高さ:56mm、幅:40mm
質量:340g(LFE1□3の場合)
●密接設置が可能
●適用流体:水、水溶性クーラント
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格流量範囲(流量レンジ) | 2 | 2.5~100L/min |
出力仕様 | B | OUT1:PNP、OUT2:PNP |
配管口径 | 6 | 3/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
オプション | - | M12コネクタ付リード線(長さ3m)、ブラケットなし、単位仕様:L/min |
絶縁型 | - | 非絶縁型 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
LFE-1-A3 | M12コネクタ付リード線 |