![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | H | 高精度形 |
サイズ | 32 | 32 |
モータ配置 | - | 上側折返し |
モータ種類 | T7 | ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ32mm |
リード | C | サイズ25:3mm、サイズ32&モータ配置ストレート:4mm、サイズ32&モータ配置折返し:5mm、サイズ63:5mm |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
耐塵防滴対応 | - | サイズ25/32:IP4x相当; サイズ63:IP5x(防塵仕様) |
モータオプション | B | ロック付 |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
取付支持形式 | - | 端面タップ/ボディ底面タップ |
ケーブル種類 | R | ロボットケーブル(高屈曲) |
ケーブル長さ | A | 10m |
ドライバ種類 | S2 | LECSS2-T、電源電圧200V~240V |
I/Oケーブル長さ | H | ケーブルなし(コネクタのみ) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LE-CSNS | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) |
![]() |
LE-CSM-RAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSE-RAA | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSB-RAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LECSS2-T7 | LECSS-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ SSCNETⅢ/H タイプ |