![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面ACサーボモータドライバLECSB-S,LECSC-S,LECSS-S及びS6/S7/S8搭載電動アクチュエータ(LEY/LEF/LEJ)は2022年2月に生産終了しました。 →新シリーズで選定する |
仕様: LEY63-AC Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 63 | 63 |
モータ配置 | - | 上側折返し |
モータ種類 | S8 | ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W |
リード | B | 10mm |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
耐塵防滴対応 | - | IP5x(防塵仕様) |
モータオプション | B | ロック付 |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
取付支持形式 | - | 端面タップ(標準) |
ケーブル種類 | R | ロボットケーブル(高屈曲) |
ケーブル長さ | A | 10m |
ドライバ種類 | C2 | LECSC2-T、電源電圧200V~230V |
I/Oケーブル長さ | H | ケーブルなし(コネクタのみ) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
I-G05 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G05 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G05 | ナックル用ピン |
![]() |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
LE-D-2-5 | ベルト(LEY用) |