![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様
●モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 32 | 32 |
モータ配置 | - | 上側折返し |
モータ種類 | NY | 取付形状Y |
リード | C | サイズ25:3mm、サイズ32&モータ配置ストレート:4mm、サイズ32&モータ配置折返し:5mm、サイズ63:5mm |
ストローク | 200 | ストローク 200mm |
耐塵防滴対応 | - | 保護構造なし;IP5x(防塵仕様) |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
取付支持形式 | - | 端面タップ/ボディ底面タップ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LEY-MF32P-NY | モータフランジ |