![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)/サーボモータ(DC24V)
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| サイズ | 32 | 32 |
| モータ配置 | - | 上側折返し |
| モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
| リード | A | サイズ16: 10mm、サイズ25: 12mm、サイズ32: 16mm |
| ストローク | 200 | ストローク 200mm |
| モータオプション | W | ロック·カバー付 |
| ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
| 取付支持形式 | - | 端面タップ/ボディ底面タップ |
| アクチュエータケーブル種類 | - | ケーブルなし |
| アクチュエータケーブル長さ | - | ケーブルなし |
| コントローラ種類 | - | コントローラなし |
| I/Oケーブル長さ、通信プラグ | - | ケーブルなし、通信プラグコネクタなし |
| コントローラ取付方法 | - | ねじ取付形 |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
I-G02 | 一山ナックルジョイント |
|
I-G04 | 一山ナックルジョイント |
|
IY-G02 | ナックル用ピン |
|
IY-G04 | ナックル用ピン |
|
LE-CA-1 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-1-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-3 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-3-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-5 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-5-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-8 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-8-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-A | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-A-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-B-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-C | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CA-C-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
|
LE-CP-1 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-1-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-1-B-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-1-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-3 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-3-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-3-B-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-3-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-5 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-5-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-5-B-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-5-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-8 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-8-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-A | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-A-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-B-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-C | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LE-CP-C-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LEY-D016 | 2山クレビス形(LEY用) |
|
LEY-D025 | 2山クレビス形(LEY用) |
|
LEY-D032 | 2山クレビス形(LEY用) |
|
LEY-F016 | フランジ形(LEY用) |
|
LEY-F025 | フランジ形(LEY用) |
|
LEY-F032 | フランジ形(LEY用) |
|
LEY-L016 | フート形(LEY用) |
|
LEY-L025 | フート形(LEY用) |
|
LEY-L032 | フート形(LEY用) |
| - | LEY-U025 | プラグコネクタ(LEY用) |
|
NT-02 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
|
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
|
YA-03 | A形取付金具 |
|
YB-03 | B形取付金具 |
|
Y-G02 | 二山ナックルジョイント |
|
Y-G04 | 二山ナックルジョイント |
|
LE-D-2-4 | ベルト(LEY用) |


