![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)JXC□ Series 対応
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●速度制御·位置決め:最大64点
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEYシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加速度対応(5,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●耐塵·防滴(IP65)仕様
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | L | 左側折返し |
モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
リード | B | サイズ16:5mm、サイズ25:6mm、サイズ32/40:8mm |
ストローク | 200 | ストローク 200mm |
モータオプション | - | なし |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
取付支持形式 | - | 端面タップ/ボディ底面タップ |
アクチュエータケーブル種類·長さ | RA | ロボットケーブル 10m |
通信プロトコル | CM | CC-Link Ver1.10 |
軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | T | T分岐型 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
LE-D-2-2 | ベルト(LEY用) |
![]() |
I-G04 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G04 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G04 | ナックル用ピン |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
- | LEY-U025 | プラグコネクタ(LEY用) |
![]() |
YA-03 | A形取付金具 |
![]() |
YB-03 | B形取付金具 |
![]() |
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
LEC-CMJ-T | T分岐型通信プラグ(LECPMJ用) |