![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEY-E Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
●停止位置からの再始動が可能
●電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、
電源再投入時の原点復帰は不要。
●バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、
予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1
●電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、
電源再投入時の原点復帰は不要。
●バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、
予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要
●ロングストローク対応:MAX.500mm
●直接取付3方向、金具取付3種類
●オートスイッチ取付可能
●押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
●繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | - | 上側折返し |
モータ種類 | E | バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ(ステップモータDC24V) |
リード | A | LEY25:12mm、LEY32/40:16mm |
ストローク | 400 | ストローク 400mm |
モータオプション | C | カバー付 |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属) |
取付支持形式 | - | 端面タップ/ボディ底面タップ |
アクチュエータケーブル種類·長さ | R1 | ロボットケーブル 1.5m |
通信プロトコル/入出力 | C9 | EtherNet/IP |
軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし或付属品なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
LE-CE-1 | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1/51/61用) |