![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEY-X8 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 耐塵·防滴(IP65相当/IP67相当)仕様 JXC□Seriesコントローラ対応
●保護構造:IP65※相当/IP67相当
※IP65の試験も実施
●バッテリレス アブソリュートエンコーダに対応
※IP65の試験も実施
●バッテリレス アブソリュートエンコーダに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | D | ストレート |
モータ種類 | E | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) |
リード | B | LEY25:6mm,LEY32/40:8mm |
ストローク | 100 | ストローク 100mm |
モータオプション | - | ロックなし |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属) |
取付支持形式 | - | 端面タップ/ボディ底面タップ |
アクチュエータケーブル種類·長さ | M5 | ロボットケーブル 5m |
通信プロトコル | C9 | EtherNet/IP |
軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし或付属品なし |
オーダーメイド仕様 | X8 | 耐塵・防滴仕様 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | LE-CE-5-X4 | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用メタルコネクタロボットケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1/51/61用) |