![]() |
品番: ご選定した品番のLECP6 ステップデータ入力タイプ、LECPMJ CC-Link直接入力タイプコントローラは、2021年1月に生産中止しました。リフレッシュシリーズLES-DC-JXCにてコントローラJXC51、JXC61、JXCMをご選定してください。 →新シリーズで選定する |
仕様: LES-DC Series 電動スライドテーブル/薄形タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V)
●薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
●垂直可搬質量:MAX.50%UP
●軽量:最大29%減
●最大押当て推力:180N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
●垂直可搬質量:MAX.50%UP
●軽量:最大29%減
●最大押当て推力:180N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 16 | 16 |
モータ配置 | R | 標準形 Rタイプ |
モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
リード | K | サイズ8:4mm、サイズ16:5mm、サイズ25:8mm |
ストローク | 30 | ストローク 30mm |
モータオプション | - | ロックなし |
ボディオプション | - | オプションなし |
取付支持形式 | - | サイドホルダなし |
アクチュエータケーブル種類 | - | ケーブルなし |
アクチュエータケーブル長さ | - | ケーブルなし |
コントローラ種類 | MJ | LECPMJ(生産終了) CC-Link直接入力タイプ |
I/Oケーブル長さ、通信プラグ | T | T分岐型通信プラグコネクタ |
コントローラ取付方法 | D | DINレール取付形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
LE-D-1-2 | ベルト(LES用) |