![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)
●小型·軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
●最大押当て推力:50N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●位置·速度·推力の設定(64点)
●最大速度 (水平):350mm/s
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
●最大押当て推力:50N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●位置·速度·推力の設定(64点)
●最大速度 (水平):350mm/s
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 6 | 6 |
モータサイズ | - | 基本形 |
送りねじ種類 | K | LEPY6:4mm、LEPY10:5mm |
ストローク | 25 | ストローク 25mm |
モータケーブル取出方向 | - | 上面取出 |
アクチュエータケーブル種類 | S | 標準ケーブル |
アクチュエータケーブル長さ | 3 | 3m |
コントローラ種類 | 1N | LECP1 プログラムレスタイプ NPN |
I/Oケーブル長さ、通信プラグ | 3 | 3m |
コントローラ取付方法 | - | ねじ取付形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LE-CP-3-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-CK4-3 | I/Oケーブル(LECP1用) |
- | LECP1N3-BC | null |