![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEKFS Series 電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 (ステップモータ DC24V) JXC□ Series 対応
●ACサーボモータ追加 [New]
●バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
●サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現
●耐モーメント:最大61%向上
●テーブル変位量:最大50%低減
●バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理·交換不要)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm
●バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
●サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現
●耐モーメント:最大61%向上
●テーブル変位量:最大50%低減
●バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理·交換不要)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 40 | 40 |
モータ配置 | R | 右側折返し |
モータ種類 | E | バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) |
リード | B | LEKFS16:5mm、LEKFS25:6mm、LEKFS32:8mm、LEKFS40:10mm |
ストローク | 1000 | ストローク 1000mm |
モータオプション | B | ロック付 |
グリース塗布(シールバンド部) | - | あり |
アクチュエータケーブル種類·長さ | RA | ロボットケーブル 10m |
通信プロトコル | C5 | パラレル入力(NPN) |
単軸用 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし或付属品なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LE-CE-A-B | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1/51/61用) |