![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEKFS Series 電動アクチュエータ/高剛性高精度スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□シリーズドライバ
●ACサーボモータ追加 [New]
●バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
●サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現
●耐モーメント:最大61%向上
●テーブル変位量:最大50%低減
●バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理·交換不要)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm
●バッテリレスアブソにサイズ16を追加 [New]
●サーキュラーアーク溝採用により
高剛性高精度を実現
●耐モーメント:最大61%向上
●テーブル変位量:最大50%低減
●バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理·交換不要)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | L | 左側折返し |
モータ種類 | T6 | ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ25mm |
リード | B | サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm |
ストローク | 100 | ストローク 100mm |
モータオプション | - | ロックなし |
グリース塗布(シールバンド部) | - | あり |
ケーブル種類 | S | 標準ケーブル |
ケーブル長さ | 5 | 5m |
ドライバ種類 | B2 | LECSB2-T、電源電圧200V~240V |
I/Oケーブル長さ | - | ケーブルなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
LE-D-6-2 | ベルト(LEFS用) |