![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
●簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
●落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
●セルフロックにより、消費電力を低減
●把持確認機能付
●位置·速度·力の設定(64点)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
●落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
●セルフロックにより、消費電力を低減
●把持確認機能付
●位置·速度·力の設定(64点)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 20 | 20 |
モータサイズ | L | コンパクト形 |
リード | K | 基本形 |
形式 | 2 | 2爪タイプ |
ストローク | 10 | ストローク 10mm |
フィンガオプション | - | 基本形(開閉方向タップ) |
モータケーブル取出方向 | - | 基本形 (左側面取出) |
アクチュエータケーブル種類·長さ | R3 | ロボットケーブル 3m |
通信プロトコル | C5 | パラレル入力(NPN) |
軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 8 | DINレール取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | 3 | I/Oケーブル(3m) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MHZ-AA2002 | 交換部品 フィンガASSY |
![]() |
LEC-CN5-3 | I/Oケーブル(LECA6用) |
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
![]() |
LEC-D0 | DINレール取付アダプタ(LECP6/LECA6/JXC51/61用) |