![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEG Series 高タクト対応 電動アクチュエータ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高タクト対応 高剛性ガイド付ロッドタイプ
●最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
●高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
●バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
●オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用
●ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
●対応コントローラ:JXC5H, JXC6H, JXCEH, JXC9H, JXCPH
●高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
●バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
●オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用
●ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
●対応コントローラ:JXC5H, JXC6H, JXCEH, JXC9H, JXCPH
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 40 | 40 |
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
モータ配置 | - | 上側折返し |
モータ種類 | G | 高タクト対応 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) |
リード | B | サイズ25:6mm、サイズ32、40:8mm |
ストローク | 100 | ストローク 100mm |
モータオプション | W | ロック·カバー付 |
アクチュエータケーブル種類·長さ | - | ケーブルなし |
通信プロトコル/入出力 | - | コントローラなし |
軸数/特殊仕様 | - | コントローラなし |
コントローラ取付方法 | - | コントローラなし |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし/プラグコネクタなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
- | JXC-W2A | コントローラ設定キット(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
LEC-NFA | ノイズフィルタセット(LECP/LECA用) |