![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 精度 | - | 基本形 |
| サイズ | 40 | 40 |
| モータ配置 | - | ストレート |
| モータ種類 | S4 | ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm |
| リード | B | サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm |
| ストローク | 600 | ストローク 600mm |
| モータオプション | - | ロックなし |
| オートスイッチ取付金具 | - | ナシ |
| グリース塗付(シールバンド部) | - | あり |
| 位置決めピン穴 | - | ハウジングB底面 |
| ケーブル種類 | - | ケーブルなし |
| ケーブル長さ | - | ケーブルなし |
| ドライバ種類 | - | ドライバなし |
| I/Oケーブル長さ | - | ケーブルなし |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | LEC-MR-J3USB | セットアップソフトウェア用USBケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
| - | LEC-MR-J3BAT | バッテリ(LECS□/LECS□-T用) |
|
LEC-MR-BAT6V1SET | バッテリ(LECS□/LECS□-T用) |
| - | LEC-MR-D05UDL3M | STOケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
|
LE-D-6-4 | ベルト(LEFS用) |


