![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V)
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 40 | 40 |
モータ配置 | R | 右側折返し |
モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
リード | B | サイズ16:5mm、サイズ25:6mm、サイズ32:8mm、サイズ40:10mm |
ストローク | 150 | ストローク 150mm |
モータオプション | - | ロックなし |
オートスイッチ取付金具 | - | ナシ |
グリース塗付(シールバンド部) | - | あり |
位置決めピン穴 | - | ハウジングB底面 |
アクチュエータケーブル種類 | - | ケーブルなし |
アクチュエータケーブル長さ | - | ケーブルなし |
コントローラ種類 | - | コントローラなし |
I/Oケーブル長さ、通信プラグ | - | ケーブルなし、通信プラグコネクタなし |
コントローラ取付方法 | - | ねじ取付形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LEC-NFA | ノイズフィルタセット(LECP/LECA用) |
- | LEC-W2 | コントローラ設定キット(LEC/LATC用) |
![]() |
LEC-W2-C | コントローラ設定通信ケーブル(LEC用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
![]() |
LEC-CK1-1 | 電源ケーブル(LECP1用) |
- | LEC-PA-R-332 | 電流制限抵抗(LECPA用) |
- | LEC-PA-R-391 | 電流制限抵抗(LECPA用) |
![]() |
LEC-D-1-1 | 電源プラグ(LECP6用) |