![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 40 | 40 |
モータ配置 | L | 左側折返し |
モータ種類 | V8 | ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mm |
リード | H | サイズ25:20mm、サイズ32:24mm、サイズ40:30mm |
ストローク | 950 | ストローク 950mm |
モータオプション | - | ロックなし |
オートスイッチ取付金具 | - | ナシ |
グリース塗付(シールバンド部) | N | なし(ローラ仕様) |
位置決めピン穴 | - | ハウジングB底面 |
ケーブル種類 | S | 標準ケーブル |
ケーブル長さ | 5 | 5m |
ドライバ種類 | M2 | LECYM2-V、電源電圧200V~230V |
I/Oケーブル長さ | 1 | 1.5m |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LECYM2-V8 | ドライバ |