![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様
●モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 32 | 32 |
モータ配置 | L | 左側折返し |
取付形状 | NM1 | 取付形状M1 |
リード | H | サイズ25:20mm、サイズ32:24mm、サイズ40:30mm |
ストローク | 500 | ストローク 500mm |
オートスイッチ取付金具 | C | 1ヶ付 |
グリース塗付(シールバンド部) | - | あり |
位置決めピン穴 | K | ボディ底面2ヶ所 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |