![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプボールねじ駆動 ステップモータ (サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
LEFSシリーズ ACサーボモータ
●高出力モータ(100W/200W/400W)
●高速搬送能力向上
●高加減速度(20,000mm/S2)
●パルス入力タイプ
●アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB/C/S仕様)
●繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
●クリーン仕様:ISOクラス4(ISO14644-1)に対応(11-LEFSのみ)
●対応ドライバ:LECSA, LECSB(-T), LECSC(-T), LECSS, LECSS-T, LECSN-T, LECY□, LECSB-S(生産終了), LECSC-S(生産終了), LECSS-S(生産終了)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 精度 | - | 基本形 |
| サイズ | 32 | 32 |
| モータ配置 | - | ストレート |
| モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
| リード | A | サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm |
| ストローク | 650 | ストローク 650mm |
| モータオプション | - | オプションなし |
| オートスイッチ取付金具 | - | なし |
| グリース塗布(シールバンド部) | - | 有 |
| 位置決めピン穴 | - | ハウジングB底面 |
| アクチュエータケーブル種類·長さ | RC | ロボットケーブル 20m |
| 通信プロトコル | CM | CC-Link Ver1.10 |
| 軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
| 取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
| 通信プラグコネクタ I/Oケーブル | T | T分岐型 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
|
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
|
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
|
LEC-CMJ-T | T分岐型通信プラグ(LECPMJ用) |


