![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFS-E Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
●停止位置からの再始動が可能
●電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、
電源再投入時の原点復帰は不要。
●バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、
予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1
●電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、
電源再投入時の原点復帰は不要。
●バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、
予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要
●最大可搬質量:65kg
●繰返し位置決め精度:±0.015mm(高精度タイプ)
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | - | ストレート |
モータ種類 | E | バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ(ステップモータDC24V) |
リード | A | LEFS25:12mm,LEFS32:16mm,LEFS40:20mm |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
モータオプション | B | ロック付 |
オートスイッチ適合 | - | なし |
グリース塗布(シールバンド部) | - | あり |
位置決めピン穴 | K | ボディ底面2ヶ所 |
アクチュエータケーブル種類·長さ | - | ケーブルなし |
通信プロトコル/入出力 | - | コントローラなし |
軸数/特殊仕様 | - | コントローラなし |
取付方法 | - | コントローラなし |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし或付属品なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
JXC-W2A-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LEC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(LEC/LATC用) |
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |