![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様
●モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
●対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 40 | 40 |
モータ配置 | U | 下側折返し |
モータ種類 | NZ | 取付形状Z |
相当リード | S | 54mm |
ストローク | 700 | ストローク 700mm |
オートスイッチ取付金具 | - | ナシ |
位置決めピン穴 | - | ハウジングB底面 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |