![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LECSS-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ SSCNETⅢ/H タイプ
●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| ドライバ種類 | S | SSCNETⅢ/H タイプ |
| 電源電圧 | 2 | LECSB2-T/LECSS2-Tの場合AC200~240V(50/60Hz);LECSC2-Tの場合AC200~230V(50/60Hz) |
| 対応モータ種類 | T5 | ACサーボモータ T6 (アブソリュートエンコーダ)、容量100W |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
LEC-MRC2 | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) |
|
LEC-MRC2E | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) |
|
LEC-MRC2C | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) |
| - | LEC-MR-J3USB | セットアップソフトウェア用USBケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
|
LE-CSM-S2A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-S2B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-S5A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-S5B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-SAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-SAB | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-R2A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-R2B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-R5A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-R5B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-RAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSM-RAB | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-S2A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-S2B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-S5A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-S5B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-SAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-SAB | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-R2A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-R2B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-R5A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-R5B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-RAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSB-RAB | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
|
LE-CSE-S2A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-S2B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-S5A | エンコーダケーブル |
|
LE-CSE-S5B | エンコーダケーブル |
|
LE-CSE-SAA | エンコーダケーブル |
|
LE-CSE-SAB | エンコーダケーブル |
|
LE-CSE-R2A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-R2B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-R5A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-R5B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-RAA | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSE-RAB | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
|
LE-CSNS | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) |
|
LE-CSS-L | SSCNETⅢ光ケーブル |
|
LE-CSS-K | SSCNETⅢ光ケーブル |
|
LE-CSS-J | SSCNETⅢ光ケーブル |
|
LE-CSS-1 | SSCNETⅢ光ケーブル |
|
LE-CSS-3 | SSCNETⅢ光ケーブル |
|
LEC-CSNS-1 | I/Oケーブル(LECSN2-T□, LECSS□-S□, LECSS2-T□用) |
| - | LEC-MR-D05UDL3M | STOケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
|
LEC-MR-BAT6V1SET | バッテリ(LECS□/LECS□-T用) |


