WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
LECSA2-S3

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: LECSA Series ACサーボモータドライバ インクリメンタルタイプ
●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
  インクリメンタルタイプ
  アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ドライバ種類 A パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
電源電圧 2 AC200~230V(50/60Hz)
対応モータ種類 S3 ACサーボモータ S3 (インクリメンタルエンコーダ)、容量200W


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
LEC-CSNA-1 I/Oケーブル(LECSA□, LECSC□-S□, LECSC2-T□用)
LEC-MR-J3USB セットアップソフトウェア用USBケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用)
LE-CSNA I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSA/LECSC-S/LECSC2-T用)

Go Top