![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LECSA Series ACサーボモータドライバ インクリメンタルタイプ
●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ドライバ種類 | A | パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ |
電源電圧 | 2 | AC200~230V(50/60Hz) |
対応モータ種類 | S1 | ACサーボモータ S2 (インクリメンタルエンコーダ)、容量100W |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LEC-CSNA-1 | I/Oケーブル(LECSA□, LECSC□-S□, LECSC2-T□用) |
- | LEC-MR-J3USB | セットアップソフトウェア用USBケーブル(3m)(LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECSB-T/LECSC-T/LECSN-T/LECSS-T用) |
![]() |
LE-CSNA | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSA/LECSC-S/LECSC2-T用) |