品番: |
仕様: LECP1-LEFS Series ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ:プログラムレスタイプ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
コントローラ種類 | 1P | LECP1 プログラムレスタイプ PNP |
シリーズ | LEFS | LEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動 |
精度 | - | 基本形 |
サイズ | 25 | 25 |
モータ配置 | - | ストレート |
モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
リード | A | サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm |
ストローク | 600 | ストローク 600mm |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |