![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 回生オプション LECS□シリーズ用
●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
回生オプション種類 | 12 | 許容回生電力100W |