製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
H·DL·L·LL Series くい込み管継手 L スイベルエルボ | H/DL/L/LL |
![]() |
LVH Series 手動タイプ 継手一体型 マニホールドベース | LVH |
![]() |
LVH Series 手動タイプ ねじ込み型 マニホールド | LVH |
![]() |
LV Series 継手および専用工具について | LQ |
![]() |
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V) | LEFS |
![]() |
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | LEFS |
![]() |
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | LEFS |
![]() |
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ | LEFS |
![]() |
LEFS-XA1218 Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ショートストローク タイプ ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V) | LEFS |
![]() |
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | LEFB |
![]() |
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V) | LEFB |
![]() |
LEFB-AC Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ | LEFB-AC |
![]() |
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | LEFB |
![]() |
(11-)LEFG Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ サポートガイド | (11-)LEFG |
![]() |
LEJS Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | LEJS |
![]() |
LEJS Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | LEJS |
![]() |
LEJS-AC Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ | LEJS-AC |
![]() |
LEJB Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | LEJB |
![]() |
LEJB-AC Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ | LEJB-AC |
![]() |
LEJB Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | LEJB |
![]() |
LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 ステップモータ(サーボ DC24V) | LEL |
![]() |
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)/サーボモータ(DC24V) | LEY |
![]() |
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | LEY |
![]() |
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(100W/200W) | LEY |
![]() |
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ MECHATROLINK対応 ACサーボモータ | LEY |
![]() |
LEYG Series 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)/サーボモータ(DC24V) | LEY |
![]() |
LEYG Series 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | LEY |
![]() |
LEYG Series 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | LEY |
![]() |
LES-DC Series 電動スライドテーブル/薄形タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) | LC3F2 |
![]() |
LESH-DC Series 電動スライドテーブル/高剛性タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V) | LC3F2 |
![]() |
LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V) | LEPY |
![]() |
LEPS Series 電動アクチュエータ ミニチュアスライドテーブルタイプ ステップモータ(サーボ DC24V) | LEPS |
![]() |
LER Series 電動ロータリテーブル ステップモータ(サーボ DC24V) | LAT3 |
![]() |
LER-1 Series 電動ロータリテーブル 連続回転仕様 ステップモータ(サーボ DC24V) | LC3F2 |
![]() |
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) | LEHZ |
![]() |
LEHZJ Series 電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 ステップモータ(サーボ DC24V) | LEHZJ |
![]() |
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) | LEHF |
![]() |
LEHS Series 電動グリッパ3爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) | LEHS |
![]() |
I/Oケーブル ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V)用 | LECP6/LECA6 |
![]() |
LEC Series コントローラ(ステップデータ入力タイプ) ステップモータ(サーボDC24V) サーボモータ(DC24V) | LEC |
![]() |
LEC-G Series ゲートウェイユニット | LEC-G |
![]() |
LEC Series ティーチングボックス/LEC-T1 | LEC |
![]() |
ケーブル LEC-Gシリーズ用 | LEC-G |
![]() |
LECPMJ Series CC-Link直接入力タイプ ステップモータコントローラ(生産終了) | LECPMJ |
![]() |
LECSB/LECSC/LECSS Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ | LECS□ |
![]() |
LECSB-T/LECSC-T/LECSS-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ | LECSS-T |
![]() |
電動アクチュエータケーブル ACサーボモータ用 | LECS |
![]() |
LECSB Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ パルス入力タイプ(生産終了) | LECS□ |
![]() |
LECSC Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ CC-Link直接入力タイプ(生産終了) | LECS□ |
![]() |
LECSS Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ SSCNETⅢ タイプ(生産終了) | LECS□ |
![]() |
コネクタ付I/Oケーブル ACサーボモータ用 | LECS |
![]() |
LECSB-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ | LECSS-T |
![]() |
SSCNET Ⅲ 光ケーブル LECS□シリーズ用 | LECS□ |
![]() |
回生オプション LECS□シリーズ用 | LECS□ |
![]() |
セットアップソフトウェア(MR ConfiguratorTM)(LECSA,LECSB,LECSC,LECSS共通) LECS シリーズ用 | LECS□ |
![]() |
LECSC-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ CC-Link直接入力タイプ | LECSS-T |
![]() |
LECSS-T Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ SSCNETⅢ/H タイプ | LECSS-T |
![]() |
セットアップソフトウェア(MR ConfiguratorTM)(LECSA,LECSB,LECSC,LECSS共通) LECS シリーズ用 | LECS□ |
![]() |
LECSA Series ACサーボモータドライバ インクリメンタルタイプ | LECS□ |
![]() |
LECYM Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ MECHATROLINK-Ⅱ対応 | LECYM/LECYU |
![]() |
LECYM/LECYU Series MECHATROLINK対応 ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ | LECYM/LECYU |
![]() |
LECYU Series ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ MECHATROLINK-Ⅲ対応 | LECYM/LECYU |
![]() |
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様 | LEFB |
![]() |
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 | LEFS |
![]() |
LEJS Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 | LEJS |
![]() |
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様 | LEY |
![]() |
LEYG Series 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様 | LEYG |
![]() |
LEBQ-X1 Series 電動ストッパシリンダ | LEBQ-X1 |
![]() |
LEBQ40-X31 Series 電動ストッパシリンダ コントローラレスタイプ | LEBQ-X31 |
![]() |
LEBH-X3 Series 電動ストッパシリンダ コントローラレスタイプ | LEBH-X3 |
![]() |
LEY-X5-DC Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)/サーボモータ(DC24V) 耐塵防滴仕様(IP65) | LEY-X5-DC |
![]() |
LEY-X5-AC Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 耐塵防滴仕様(IP65) | LEY-X5-AC |