![]() |
品番: |
仕様: I/Oコネクタ ACサーボモータ用
●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
モータ種類 | S | LECSシリーズ用 |
ドライバ種類 | S | LECSS2-T、LECSN□-Tシリーズ用 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
LE-CSM-S2A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-S2B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-S5A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-S5B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-SAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-SAB | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-R2A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-R2B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-R5A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-R5B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-RAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSM-RAB | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-S2A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-S2B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-S5A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-S5B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-SAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-SAB | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-R2A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-R2B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-R5A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-R5B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-RAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSB-RAB | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LE-CSE-S2A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-S2B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-S5A | エンコーダケーブル |
![]() |
LE-CSE-S5B | エンコーダケーブル |
![]() |
LE-CSE-SAA | エンコーダケーブル |
![]() |
LE-CSE-SAB | エンコーダケーブル |
![]() |
LE-CSE-R2A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-R2B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-R5A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-R5B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-RAA | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSE-RAB | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) |
![]() |
LE-CSNA | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSA/LECSC-S/LECSC2-T用) |
![]() |
LE-CSNB | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSB-S/LECSB2-T用) |
![]() |
LE-CSNS | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) |
![]() |
LE-CYNA | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECS□/LECS□-T用) |
![]() |
LEC-CSNA-1 | I/Oケーブル(LECSA□, LECSC□-S□, LECSC2-T□用) |