|  | 品番: | 
仕様: 電動アクチュエータケーブル ACサーボモータ用
         					●パルス入力タイプのモータドライバ
●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
                
                    
        
        
        
    ●対応モータ容量:100W、200W、400W
●対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
●オートゲインチューニングによるサーボ調整
●表示設定機能付
●最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
| モータ種類 | S | LECSシリーズ用 | 
| ケーブル内容 | B | ロック付用モータケーブル | 
| ケーブル種類 | R | ロボットケーブル(高屈曲) | 
| ケーブル長さ | A | 10m | 
| コネクタ方向 | A | 軸側 | 
| モータ容量 | - | - | 
関連製品
            | フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 | 
|---|---|---|
|   | LE-CSM-S2A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-S2B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-S5A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-S5B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-SAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-SAB | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-R2A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-R2B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-R5A | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-R5B | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-RAA | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSM-RAB | モータケーブル(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-S2A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-S2B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-S5A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-S5B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-SAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-SAB | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-R2A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-R2B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-R5A | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-R5B | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-RAA | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSB-RAB | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CSE-S2A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-S2B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-S5A | エンコーダケーブル | 
|   | LE-CSE-S5B | エンコーダケーブル | 
|   | LE-CSE-SAA | エンコーダケーブル | 
|   | LE-CSE-SAB | エンコーダケーブル | 
|   | LE-CSE-R2A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-R2B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-R5A | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-R5B | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-RAA | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSE-RAB | エンコーダケーブル (バッテリユニット用) | 
|   | LE-CSNA | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSA/LECSC-S/LECSC2-T用) | 
|   | LE-CSNB | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSB-S/LECSB2-T用) | 
|   | LE-CSNS | I/Oコネクタ ACサーボモータ用(LECSS-S/LECSN2-T/LECSS2-T用) | 
|   | LE-CYM-S3A-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-S3A-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-S5A-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-S5A-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-SAA-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-SAA-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-SCA-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-SCA-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-R3A-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-R3A-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-R5A-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-R5A-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-RAA-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-RAA-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-RCA-5 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYM-RCA-7 | モータケーブル(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYB-S3A-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-S3A-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-S5A-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-S5A-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-SAA-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-SAA-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-SCA-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-SCA-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-R3A-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-R3A-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-R5A-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-R5A-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-RAA-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-RAA-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-RCA-5 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYB-RCA-7 | モータケーブルロック付(LECS□/LECS□-T用) | 
|   | LE-CYE-S3A-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-S3A-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-S5A-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-S5A-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-SAA-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-SAA-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-SCA-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-SCA-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-R3A-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-R3A-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-R5A-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-R5A-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-RAA-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-RAA-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-RCA-5 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 
|   | LE-CYE-RCA-7 | エンコーダケーブル (バッテリユニット用)(LECYM/LECYU用) | 

