![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LZB Series 電動シリンダ
●エアシリンダライクに使用可能
●オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
●オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | L | 軸方向フート形 |
シリンダサイズ | 3 | Φ16シリンダ相当 |
ねじリード | M | リード6 |
ストローク | 200 | ストローク 200mm |
モータ種類 | A | DCモータ |
モータサイズ | 3 | 適応シリンダサイズ3 |
ロッド先端ねじ | L | おねじ |
オートスイッチ | M9N | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |