![]() |
品番: 2012年5月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:KQ2H-A →新品番を表示 |
仕様: KQ2 Series ワンタッチ管継手 適用チューブ-ミリサイズ接続ねじ-M, R, Rc
●真空-100kPa~使用可能
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
真円形
ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
長円形
ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
G:1/8,1/4,3/8,1/2
NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
真円形
ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
長円形
ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
G:1/8,1/4,3/8,1/2
NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
製品色 | - | ボディ:黒、リリースブッシュ:青 |
機種 | H | ハーフユニオン ストレー 異径ストレート |
適用チューブ外径 | 10 | Φ10mm |
管接続口径 | 12 | Φ12mm |
シール剤(おねじ) | - | シール剤なし |
オーダーメイド仕様 | X2 | 銅系不可仕様 |