![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KQG2 Series SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2L エルボユニオン
●小型、軽量
●使用流体温度:-5~150℃
●材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
●ノングリース、蒸気使用可食品衛生法適合
●使用流体温度:-5~150℃
●材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
●ノングリース、蒸気使用可食品衛生法適合
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 10 | Φ10mm |
接続ねじ | 02S | R1/4 シール剤付 |