WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
KQ2L10-03S-X12

2D/3D CADWEBカタログ

2012年5月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:KQ2L-S

新品番を表示
仕様: KQ2 Series ワンタッチ管継手 適用チューブ-ミリサイズ接続ねじ-M, R, Rc
●真空-100kPa~使用可能
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
 真円形
 ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
 インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
 長円形
 ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
 インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
 メートル:M3, M5, M6
 R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
 G:1/8,1/4,3/8,1/2
 NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
 Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
 シール剤/ガスケットシール
 パッキンシール
 ガスケットシール(Uniねじ)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
製品色 2 ボディ:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
機種 L エルボユニオン エルボ ストリートエルボ レジューサエルボ
適用チューブ外径 10 Φ10mm
管接続口径 03 R3/8 Rc3/8
シール剤(おねじ) S シール剤付
オーダーメイド仕様 X12 白色ワセリン仕様

Go Top