WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
KQ2H06-01AS

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: KQ2H Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ハーフユニオン シール剤付
●真空-100kPa~使用可能
●ボディ形状:全51機種
●ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
●選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
●適用チューブ外径
 真円形
 ミリ:Φ2,Φ3.2,Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16
 インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16",Φ1/4",Φ5/16",Φ3/8",Φ1/2"
 長円形
 ミリ:Φ3.2,Φ4,Φ6
 インチ:Φ1/8",Φ5/32",Φ3/16"
●接続ねじ
 メートル:M3, M5, M6
 R,Rc:1/8,1/4,3/8,1/2
 G:1/8,1/4,3/8,1/2
 NPT:10-32UNF,1/16,1/8,1/4,3/8,1/2
 Uni:1/8,1/4,3/8,1/2
●シール方式
 シール剤/ガスケットシール
 パッキンシール
 ガスケットシール(Uniねじ)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
適用チューブ外径 06 Φ6mm
接続ねじ 01 R1/8
ねじ部材質·表面処理 A 黄銅
おねじシール方式 S シール剤付
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
KQ02-P01AJ 管用ナット
KQ02-P01NJ 管用ナット
KQ04-P01A 管用ナット
KQ04-P01AJ 管用ナット
KQ04-P01N 管用ナット
KQ04-P01NJ 管用ナット
KQ06-P01A 管用ナット
KQ06-P01AJ 管用ナット
KQ06-P01N 管用ナット
KQ06-P01NJ 管用ナット
KQ08-P01A 管用ナット
KQ08-P01N 管用ナット
KQ10-P01A 管用ナット
KQ10-P01N 管用ナット
KQ12-P01A 管用ナット
KQ12-P01N 管用ナット
KQ16-P01A 管用ナット
KQ16-P01N 管用ナット
KQ23-P01AJ 管用ナット
KQ23-P01NJ 管用ナット
M-3G2 ガスケット
M-5G2 ガスケット
M-6G ガスケット

Go Top