![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KQ2H Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ 異径ストレート
●金属部材質:SUS303
●チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
●小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
●ボディ形状:全27機種
●チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
●小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
●ボディ形状:全27機種
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種 | H | 異径ストレート |
適用チューブ外径 | 04 | Φ4mm |
管接続口径 | 06 | Φ6mm |
タイプ | 1 | 長円形リリースブッシュ |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |