![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KP Series クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPH ハーフユニオン
●クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手
●完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
●接液部は非金属
●クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包
●真空使用可能(-100kPa)
●完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
●接液部は非金属
●クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包
●真空使用可能(-100kPa)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 12 | Φ12mm |
接続ねじ | 03 | R3/8 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |