![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KM14 Series ワンタッチ管継手 マニホールド
●コンパクトな集中配管が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ポートA管接続口径 | 04 | 4mm |
ポートB管接続口径 | 06 | 6mm |
接続ねじ | 02 | R1/4 |
シール方式 | S | シール剤付 |
ポート数 | 3 | 3 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |