![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド
●コンパクトな集中配管が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
型式 | 11 | ポートA:ワンタッチ管継手 ポートB:ワンタッチ管継手 |
ポートA管接続口径 | 08 | Φ8mm |
ポートB管接続口径 | 12 | Φ12mm |
ポート数 | 10 | 10 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |