![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KK130 Series Sカプラー KK130S_L_H ソケットワンタッチ管継手付タイプ
●Cv値:34%アップ※
●プラグ挿入力:22%(20N)低減※
●軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
●プラグ挿入力:22%(20N)低減※
●軽量:14%(12g)削減※
※従来品:KK13シリーズ比較
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
種類 | S | ソケット |
適用チューブ外径 | 10 | 10 |