![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KB Series 配管モジュール
●配管の集中·分配
●工具不要、ワンタッチ脱着
●エア取出方向360°自由自在
●工具不要、ワンタッチ脱着
●エア取出方向360°自由自在
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種 | V | スイベルエルボ |
ボディサイズ | 4 | 4 |
チューブサイズおよび接続めねじサイズ | 12 | Φ12mm |
シール剤(おねじ) | - | シール剤なし |