![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: KAL Series 帯電防止ワンタッチ管継手 エルボユニオン
●表面抵抗:104Ω~107Ω
●帯電防止対策用
●ボディ:シール部に導電性樹脂を使用
●銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
●Uniねじ
●帯電防止対策用
●ボディ:シール部に導電性樹脂を使用
●銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
●Uniねじ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
接続ねじ | U01 | Uni1/8 |