![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 金属ベース バルブ型式
●流量UPでサイズダウン可能
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●裏配管を用意(A,Bポート)
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します
●消費電力:0.1W(節電回路付※)、0.4W(標準)
※オーダーメイド
●4位置デュアル3ポート弁を準備
●裏配管を用意(A,Bポート)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | JSY3000 |
切換方式 | 3 | 3位置クローズドセンタ |
パイロット弁排気方式 | 0 | パイロット弁個別排気形 |
パイロット仕様 | - | 内部パイロット |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | L | L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ):リード線取出し方法がD、Yの場合;ランプ·サージ電圧保護回路付(極性有タイプ):リード線取出し方法がL,M,W,WA,Kの場合 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JSY31V-23-4A | 取付ねじ |