![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSXFA Series パルスバルブ 集塵機用バルブ
●パイロットバルブボックスを追加 [New]
●隔壁用継手を用意
●SMARTVENTタイプ追加
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
●1000万回以上/ライフ10倍以上
●高いピーク圧力と少ない空気消費量
●ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
●使用流体温度: −40~60℃
●低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
●隔壁用継手を用意
●SMARTVENTタイプ追加
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
●1000万回以上/ライフ10倍以上
●高いピーク圧力と少ない空気消費量
●ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
●使用流体温度: −40~60℃
●低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管方式 | F | 直管タイプ |
IN·OUTポート口径 | 06 | 3/4(20A) |
ねじの種類 | R | Rc |
流体·周囲温度 | B | -40~60℃ |
サイレンサ有·無 | - | なし |
パイロットポート口径 | - | 1/4 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JSXF-06B-KT | 交換部品 主弁Assy(主弁+Oリング) |