![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JSB Series アングルシートバルブ/エアオペレート形
●高圧タイプ追加 [New]
●アングルシート構造による低圧損
●長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
●大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
●小型:高さ166mm(管接続口径:1")
●全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
●オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
●アングルシート構造による低圧損
●長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
●大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
●小型:高さ166mm(管接続口径:1")
●全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
●オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブサイズ | 4 | シリーズ40 |
弁形式 | 1 | N.C./標準圧力タイプ |
ボディ材質 | S | ステンレス |
シール材質 | T | フッ素樹脂 |
管接続口径 | 25A | 1 |
ねじ種類 | R | Rc |
ヘッドサイズ | 4 | ボア径Φ63 |
ヘッド材質 | S | ステンレス |