![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JMGP Series ガイド付薄形シリンダ
●チューブ内径Φ80, Φ100追加[New]
●ポートねじの種類 NPT, G 仕様追加[New]
●コンパクト 全長30.5mm、高さ16mm短縮
●質量最大69%減(0.32kg→0.1kg)
●3方向からの取付可能
上面取付、側面取付、底面取付
●4方向から配管が可能
●無接点オートスイッチD-M9□型取付可能
●搬送ライン等の推力をメインとしたプッシャ、リフターおよびクランプ等に対応
●ポートねじの種類 NPT, G 仕様追加[New]
●コンパクト 全長30.5mm、高さ16mm短縮
●質量最大69%減(0.32kg→0.1kg)
●3方向からの取付可能
上面取付、側面取付、底面取付
●4方向から配管が可能
●無接点オートスイッチD-M9□型取付可能
●搬送ライン等の推力をメインとしたプッシャ、リフターおよびクランプ等に対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 20 | 16mm x 2 |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ12~Φ32)、Rc(Φ40~Φ100) |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
オートスイッチ | M9BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |