WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
JMGPM20-50

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: JMGP Series ガイド付薄形シリンダ
●チューブ内径Φ80, Φ100追加[New]
●ポートねじの種類 NPT, G 仕様追加[New]
●コンパクト 全長30.5mm、高さ16mm短縮
●質量最大69%減(0.32kg→0.1kg)
●3方向からの取付可能
  上面取付、側面取付、底面取付
●4方向から配管が可能
●無接点オートスイッチD-M9□型取付可能
●搬送ライン等の推力をメインとしたプッシャ、リフターおよびクランプ等に対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
軸受の種類 M すべり軸受
チューブ内径 20 16mm x 2
ポートねじの種類 - Mねじ(Φ12~Φ32)、Rc(Φ40~Φ100)
シリンダストローク 50 シリンダストローク 50mm
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし

Go Top